Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Daszek deszczoochronny, IP31, dla szer.xgłęb.=600x800mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
283489
|
| EAN |
4015082834890
|
| Długość/głębokość produktu |
692 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
525 mm
|
| Masa produktu |
7.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XAD0608
|
| Wyposażone w: |
Wywiew
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne |
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|