Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283828
XLSPH184

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=800mm, D=400mm, gray

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
283828
EAN
4015082838287
Product Length/Depth
605 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
7.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH184

Dodatkowe informacje

RAL-number
7035
Used with
Control centres XVTL
Accessory

Dostawy

Accessory/spare part type
Plinths
Color
Gray
Model
Base complete
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL

Technical data - mechanical

Load capacity - max
1500 kg
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for length/depth
400 mm
Suitable for width
800 mm
Unit type
Accessories

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.