Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Cokół, Wys. x szer. x gł. = 200x1200x600 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
283848
|
| EAN |
4015082838485
|
| Długość/głębokość produktu |
1025 mm
|
| Wysokość produktu |
210 mm
|
| Szerokość produktu |
210 mm
|
| Masa produktu |
19.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XAP021206
|
| Numer RAL |
7035
|
| Używane z |
Centra sterowania XVTL
Akcesorium |
| Typ akcesor. / części zam. |
cokół
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Kompletny cokół
|
| Typ |
|
| Odporność udarowa |
IK10
|
| Nośność — maks. |
1500 kg
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1200 mm
|
| Do długości/głębokości |
600 mm
|
| Do szerokości |
1200 mm
|
| Typ jednostki |
Akcesoria
|