Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN, szerokie drzwi szafy, szyna mocowania kabli, do Szer.=800mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
283852
|
| EAN |
4015082838522
|
| Długość/głębokość produktu |
690 mm
|
| Wysokość produktu |
23 mm
|
| Szerokość produktu |
40 mm
|
| Masa produktu |
1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XAR08
|
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Centra sterowania XVTL
Akcesorium |
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
Akcesorium |
| Typ |
|
| Materiał |
Stal
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Typ jednostki |
Akcesorium
|