Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283853
XAR10

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN, szerokie drzwi szafy, szyna mocowania kabli, do Szer.=1000mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
283853
EAN
4015082838539
Długość/głębokość produktu
900 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
1.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XAR10

Dodatkowe informacje

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
  • Dostawa z śrubami mocującymi
  • Kształt profilu: C
Używane z
Akcesorium
Centra sterowania XVTL

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Typ
  • Akcesorium
  • Centra sterowania XVTL

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do szerokości
1000 mm
Typ jednostki
Akcesorium

Eksport specyfikacji produktu