Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283864
XBSB163

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Izolator szyn zbiorczych, główne szyny główne z tyłu, do 1600 A, 3C

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
283864
EAN
4015082838645
Długość/głębokość produktu
830 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
3.18 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XBSB163

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
1600 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
180 mm

Eksport specyfikacji produktu