Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283871

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Izolator szyn zbiorczych, główne szyny główne z tyłu, do 4000 A, 4C

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
283871
EAN
4015082838713
Długość/głębokość produktu
900 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XBSB404

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
4000 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
180 mm

Eksport specyfikacji produktu