Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283877
Kod modelu: XBST16-1

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Izolator szyn zbiorczych, MB góra, 60mm, 1600A, 3/4C

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
283877
EAN
4015082838775
Długość/głębokość produktu
380 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
1.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XBST16-1

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Liczba biegunów
Biegun zerowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
1600 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm

Eksport specyfikacji produktu