Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Wspornik końcowy do szyny rozdzielczej, 60mm, 1200A, 3/4C
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
283891
|
| EAN |
4015082838911
|
| Długość/głębokość produktu |
378 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
0.8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XDSF12E
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Świeci na zielono
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|