Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283897
XDSSH10

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, dla szyny rozdzielczej, PIFT, poziomy, 1000A, 3-biegunowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
283897
EAN
4015082838973
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
495 mm
Masa produktu
2.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XDSSH10

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Biała
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm

Eksport specyfikacji produktu