Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283932
XME0406CV

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, pionowy, pusty, Wys. x szer. = 100 x 600 mm, szary, V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
283932
EAN
4015082839321
Długość/głębokość produktu
520 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
0.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XME0406CV

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Liczba jednostek wysokości
0
Wysokość montażowa w szafie
100 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu