Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, pionowy, pusty, Wys. x szer. = 150 x 425 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
283934
|
| EAN |
4015082839345
|
| Długość/głębokość produktu |
350 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
160 mm
|
| Masa produktu |
0.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XME0604C
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
150 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|