Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, do licznik a 4 x 72 +1S, wys. x szer. = 200 x 425 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
283940
|
| EAN |
4015082839406
|
| Długość/głębokość produktu |
350 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
210 mm
|
| Masa produktu |
1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XME0804CM
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
200 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|