Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, pionowy, pusty, Wys. x szer. = 300 x 425 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
283946
|
| EAN |
4015082839468
|
| Długość/głębokość produktu |
300 mm
|
| Wysokość produktu |
20 mm
|
| Szerokość produktu |
325 mm
|
| Masa produktu |
1.03 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XME1204C
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
300 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|