Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283986
XMMC0806M

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, do FAZ, pionowy, Wys. x szer. = 200 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
283986
EAN
4015082839864
Długość/głębokość produktu
440 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMMC0806M

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
200 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu