Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283992
XMMC1604M

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, do FAZ, pionowy, Wys. x szer. = 400 x 425 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
283992
EAN
4015082839925
Długość/głębokość produktu
350 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
1.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMMC1604M

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm

Eksport specyfikacji produktu