Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284010
XMN141206MV

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, dla NZM1, pionowy, 4-bieg., Wys. x szer. = 300 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284010
EAN
4015082840105
Długość/głębokość produktu
520 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
320 mm
Masa produktu
2.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN141206MV

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
300 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu