Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284013
XMN230606C

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, dla NZM2, poziomy, 3-biegunowy, Wys. x szer. = 150 x 600 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284013
EAN
4015082840136
Długość/głębokość produktu
500 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
0.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN230606C

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Zaślepka

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu