Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, dla NZM2, pionowy, 4-bieg., Wys. x szer. = 600 x 600 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284035
|
| EAN |
4015082840358
|
| Długość/głębokość produktu |
620 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
520 mm
|
| Masa produktu |
5.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMN242406MV
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|