Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284037
Kod modelu: XMN330806CR

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, do NZM3, poziomy, 3-biegunowy, Wys. x szer. = 200 x 600 mm, R, szary

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284037
EAN
4015082840372
Długość/głębokość produktu
520 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN330806CR

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Zaślepka

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu