Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284041
XMN331006M

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, do NZM3, poziomy, 3-biegunowy, Wys. x szer. = 250x600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284041
EAN
4015082840419
Długość/głębokość produktu
500 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
1.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN331006M

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
250 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu