Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, do NZM3, pionowy, 3-biegunowy, wys. x szer. = 600 x 600 mm, szary, V2
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284049
|
| EAN |
4015082840495
|
| Długość/głębokość produktu |
620 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
520 mm
|
| Masa produktu |
2.7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMN332406CV2
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Zaślepka
|
| Materiał |
Metal
|
| Pozycja montażu |
Inne maszyny
|