Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284053
XMN341006CR

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, do NZM3, poziomy, 4-bieg., Wys. x szer. = 250x600 mm, R, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284053
EAN
4015082840532
Długość/głębokość produktu
520 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
270 mm
Masa produktu
1.25 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN341006CR

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Zaślepka

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu