Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284060
XMN342404CV2

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, do NZM3, pionowy, 4-bieg., Wys. x szer. = 600 x 425 mm, szary, V2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284060
EAN
4015082840600
Długość/głębokość produktu
620 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
330 mm
Masa produktu
1.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN342404CV2

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Zaślepka

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu