Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284067
XMN342406MV

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, do NZM3, pionowy, 4-bieg., Wys. x szer. = 600 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284067
EAN
4015082840679
Długość/głębokość produktu
620 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
5.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN342406MV

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu