Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284081
Kod modelu: XMN442404MVF

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, do NZM4, pionowy, 4-bieg., stała wersja, Wys. x szer. = 600 x 425 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284081
EAN
4015082840815
Długość/głębokość produktu
600 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
340 mm
Masa produktu
2.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMN442404MVF

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm

Eksport specyfikacji produktu