Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284095
XMP430404C

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia, +zestaw montażowy, do PKZ4, poziomy, 3-biegunowy, WxS=100x425mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284095
EAN
4015082840952
Długość/głębokość produktu
350 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
0.35 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMP430404C

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Tabliczka czołowa

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu