Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, do PKZ4, poziomy, 3-biegunowy, WxS=100x425mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284096
|
| EAN |
4015082840969
|
| Długość/głębokość produktu |
350 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
150 mm
|
| Masa produktu |
0.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XMP430404M
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
100 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|