Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284098

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, +zestaw montażowy, do PKZ4, poziomy, 3-biegunowy, Wys. x szer. = 100 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284098
EAN
4015082840983
Długość/głębokość produktu
500 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XMP430406M

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
100 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu