Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284099
XPBCB0402

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Podłączenie CB/obszar tylnej szyny zbiorczej, szer. x głęb. = 425 x 200 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284099
EAN
4015082840990
Długość/głębokość produktu
330 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
305 mm
Masa produktu
1.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPBCB0402

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2a

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
425 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu