Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Podłączenie CB/obszar tylnej szyny zbiorczej, szer. x głęb. = 600 x 200 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284101
|
| EAN |
4015082841010
|
| Długość/głębokość produktu |
500 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
270 mm
|
| Masa produktu |
1.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XPBCB0602
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 2a Do wygrodzeń w formie 4a |
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Inne maszyny
|