Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284102
Kod modelu: XPBCB0604

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Podłączenie CB/obszar tylnej szyny zbiorczej, szer. x głęb. = 600 x 400 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284102
EAN
4015082841027
Długość/głębokość produktu
500 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
280 mm
Masa produktu
2.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPBCB0604

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 2a

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu