Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, F, tylny obszar połączenia/szyny zbiorczej, Szer=425mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284119
|
| EAN |
4015082841195
|
| Długość/głębokość produktu |
1050 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
230 mm
|
| Masa produktu |
4.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
Kontakt z producentem
|
| Kod modelu |
XPFCB04
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 4a |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Stal nierdzewna
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Inne maszyny
|