Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284146
XPFMC

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Listwa zaślepiająca, obszar rozdzielni/połączeń

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284146
EAN
4015082841461
Długość/głębokość produktu
650 mm
Wysokość produktu
38 mm
Szerokość produktu
170 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
RoHS conform
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem
Kod modelu
XPFMC

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Klosz

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Pozycja montażu
Przestrzeń kablowa

Eksport specyfikacji produktu