Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284161
XPL06

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegrody, zestaw montażowy, SL, Forma 3b, D = 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284161
EAN
4015082841614
Długość/głębokość produktu
610 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
510 mm
Masa produktu
7.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPL06

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 2b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu