Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284162
Kod modelu: XPL08

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegrody, zestaw montażowy, SL, Forma 3b, D = 800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284162
EAN
4015082841621
Długość/głębokość produktu
730 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
610 mm
Masa produktu
10.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPL08

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu