Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284165
XPMMB0804

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, wyłącznik urządzenia/obszar urządzenia, Szyny główne z tyłu, szer. x głęb. = 800 x 400 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284165
EAN
4015082841652
Długość/głębokość produktu
725 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
370 mm
Masa produktu
2.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPMMB0804

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 3a

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu