Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284183
XSDFCC2004

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Obszar połączenia drzwi, F, Zamknięta, IP55, dla wys. x szer. = 2000 x 400 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284183
EAN
4015082841836
Długość/głębokość produktu
2000 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
410 mm
Masa produktu
17 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDFCC2004

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA 4X
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu