Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284191
XSDFMRV2006

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi przedziału, F, Wentylowana, R, IP30, Wys. x szer. = 2000x600 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284191
EAN
4015082841911
Długość/głębokość produktu
2000 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
26 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDFMRV2006

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu