Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284197
XSDMC0612

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do obszaru rozdzielnicy, Zamknięta, IP55, Wys. x szer. = 600 x 1200 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284197
EAN
4015082841973
Długość/głębokość produktu
650 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
1210 mm
Masa produktu
14 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMC0612

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA 4X
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu