Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284202

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do obszaru rozdzielnicy, Zamknięta, IP55, Wys. x szer. = 2000x1200 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284202
EAN
4015082842024
Długość/głębokość produktu
2000 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
610 mm
Masa produktu
52 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMC2012-S

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA 4X
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu