Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284205

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do obszaru rozdzielnicy, Wentylowana, IP30, lewy, Wys. x szer. = 600 x 425 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284205
EAN
4015082842055
Długość/głębokość produktu
650 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
430 mm
Masa produktu
7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMLV0604

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu