Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284209
XSDMLV2004

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do obszaru rozdzielnicy, Wentylowana, IP30, lewy, Wys. x szer. = 2000x425 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284209
EAN
4015082842093
Długość/głębokość produktu
1960 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
425 mm
Masa produktu
18.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMLV2004

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Delivery program

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP30
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu