Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi do obszaru rozdzielnicy, Wentylowana, prawy, IP30, Wys. x szer. = 2000x1000 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284221
|
| EAN |
4015082842215
|
| Długość/głębokość produktu |
2000 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
1010 mm
|
| Masa produktu |
43 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSDMRV2010
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Odbojnik
|
| Stopień ochrony |
IP30
NEMA Inne |
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|