Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Rama cokołu, dla szer.x głęb.=425x600mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284232
|
| EAN |
4015082842321
|
| Długość/głębokość produktu |
435 mm
|
| Wysokość produktu |
245 mm
|
| Szerokość produktu |
580 mm
|
| Masa produktu |
12 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSFB0406
|
| Cechy |
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Płyta montażowa z regulowaną głębokością |
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Profil stabilizacji podstawy
|
| Odporność udarowa |
IK10
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|