Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284254
XSMFIB0608

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, sekcja, wyłącznik do 1600A, Formularz 2, tylna główna szyna zbiorcza, D = 800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284254
EAN
4015082842543
Długość/głębokość produktu
1955 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
10.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSMFIB0608

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu