Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, + sekcja zestawu montażowego, mocowanie, Tył MB, wys. x szer. = 2000x600 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284264
|
| EAN |
4015082842642
|
| Długość/głębokość produktu |
1900 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
500 mm
|
| Masa produktu |
27 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
Kontakt z producentem
|
| Kod modelu |
XSMMFB2006
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|