Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

284265
XSMMFB2008

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta montażowa, + sekcja zestawu montażowego, mocowanie, Tył MB, Wys. x szer. = 2000x800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
284265
EAN
4015082842659
Długość/głębokość produktu
1900 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
700 mm
Masa produktu
36.5 kg
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
RoHS conform
Certyfikat(y)
Kontakt z producentem
Kod modelu
XSMMFB2008

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu