Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, sekcja, PIFT, tylna główna szyna zbiorcza, szer. x głęb. = 800 x 800 mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284281
|
| EAN |
4015082842819
|
| Długość/głębokość produktu |
2000 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
230 mm
|
| Masa produktu |
20 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSMSV0808
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|