Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Płyta dolna/górna, Dzielone, IP30, dla szer.xgłęb.=425x600mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
284287
|
| EAN |
4015082842871
|
| Długość/głębokość produktu |
495 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
345 mm
|
| Masa produktu |
2.8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
Kontakt z producentem
|
| Kod modelu |
XSPBM0406
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dolne
Deskowanie dachu |
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
425 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|